ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
パーツケース(可動仕切タイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):400円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18,955円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
バックル式クリアボックス【1~60個入り】
通常価格(税別):284円~
通常出荷日:3日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ホーザン
緩衝ウレタン(軟質・硬質)
ホーザン
通常価格(税別):2,890円~
通常出荷日:3日目
エスコ
40/50mm パーツケース
エスコ
通常価格(税別):610円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・必要な数だけ、ポキッと折って使えます。金具はさびません。
【商品仕様】
・材質:アクリル・ステンレス
・サイズ:30×330mm
・裏面テープ付 貴重品や骨董品、破損しやすいものなどはかけないでください。
・型番:キーハンガー10R
・内容量:1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ワイヤーリール
4通常価格(税別):812円

ナカバヤシ
キーボックス NKB
0通常価格(税別):4,228円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

LIFE NAVI
シューズラック
0通常価格(税別):1,966円~

トラスコ中山
プロテクターツールケース キャスター付
5通常価格(税別):17,466円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

ペリカン
ラージケース 大型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):63,833円~