ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

コインストッカーセット(硬貨収納容器)

コインストッカーセット(硬貨収納容器) 61-6863-22
通常単価(税別)
1,494
税込単価
1,643
通常出荷日:9日目

【特長】・セット内容:1円用 2本・5円用 1本・10円用 2本・50円用 1本・100円用 2本・5...

詳細を確認

型番:

61-6863-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-6863-22の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-6863-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,494
( 1,643 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セット内容:1円用 2本・5円用 1本・10円用 2本・50円用 1本・100円用 2本・500円用 1本
・1本に各硬貨50枚ずつ収納可能です。
・枚数が確認できる目盛付
・収納可能硬貨ごとにカラー分け
【商品仕様】
・JANコード:4934530840101
・内容量:1セット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コインストッカーセット(硬貨収納容器)の型番61-6863-22のページです。 型番61-6863-22に関する仕様情報を記載しております。
コインストッカーセット(硬貨収納容器)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コインストッカーセット(硬貨収納容器)
補充インク ナンバーリングマシン用 30ml IS-M101
110x230x95mm/8桁 チェックライター(電子)
MAX(マックス) 筆耕ソフト SK-201
卓上紙折り機(50HZ)
卓上紙折り機(60HZ)
メーカーアズワンコクヨエスコマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格1,4941,04734,78291,085175,886175,886
通常出荷日9日目6日目2日目5日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェックライター・ワードライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました