17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応) 61-4701-97

大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    幅700~800×高さ1415~2115×奥行き742
  • 詳細タイプ
    大型TV移動式スタンド
  • JANコード
    4562331765172
  • 重量(kg)
    38
  • 最大荷重
    50kg
  • 内容量
    1個

型番:

61-4701-97
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品タイプサイズ詳細タイプ
61-4701-97その他幅700~800×高さ1415~2115×奥行き742mm大型TV移動式スタンド

61-4701-97の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
幅700~800×高さ1415~2115×奥行き742
詳細タイプ
大型TV移動式スタンド
JANコード
4562331765172
重量(kg)
38
最大荷重
50kg
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-4701-97

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,554円
( 55,609円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・32~60インチの大型テレビを、縦にも横にもセットできる、キャスター付きのテレビ型スタンドです
・テレビやモニターが設置できるVESA規格で、最大800×600mm
・一度横にセットしても、テレビを取り付けた部分が90度回転するので、サッと簡単に縦にセットし直すことができます
・地上から最大で約180cm、最小で約110cmと広い高さ調整が可能
・DVDプレイヤーなどが置けるテーブルがスタンドに付属し、スタンドの足には、4つのキャスターが付いているので、移動も自由自在
・会議やプレゼンテーションに、展示会などのデモンストレーションに、受付や店舗前でのデジタルサイネージとして、様々なシチュエーションで大活躍すること間違いない移動式大型テレビスタンドです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)の型番61-4701-97のページです。 型番61-4701-97に関する仕様情報を記載しております。
大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)
WEB会議小型スピーカーフォン(連結可能)
2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PS
1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様
漏電保護タップ LBY-120C
モニタースタンド(水平可動)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンエスコ
通常価格50,554円38,376円93,230円56,075円7,077円17,163円
通常出荷日19日目8日目10日目10日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他タップその他
サイズ(mm)幅700~800×高さ1415~2115×奥行き742W110×D110×H63113×56×132113×56×132--
詳細タイプ大型TV移動式スタンドスピーカーフォン2次元バーコードリーダー1次元バーコードリーダー--
JANコード4562331765172---4974550009768-
重量(kg)38-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト