ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

縦型3面ロングポールモニターアーム

縦型3面ロングポールモニターアーム 61-4701-93
通常単価(税別)
15,721円
税込単価
17,293円
通常出荷日:14日目

【特長】・縦型3面ロングポールモニターアームです。・縦位置にモニターを3面設置でき、3本のショートアー...

詳細を確認

型番:

61-4701-93
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4701-93の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4701-93
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,721円
( 17,293円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦型3面ロングポールモニターアームです。
・縦位置にモニターを3面設置でき、3本のショートアームの内2本だけを使って、モニターを縦置きに2面設置するなんてこともできます。
・ またこれを2本または3本組み合わせて、左右に設置すれば、4面、6面、9面などの大型モニターのレイアウトも可能。
・モニター1面のスペースに縦に3面設置できるので、省スペースでトリプルモニターにでき、デスクを広々と使えます。
・もちろん、各モニターの高さやチルト角度(上向き/下向き)などやパン(左右の首振り)、回転など様々な状況に対応できます。
・ モニターを360度回転(ピボット旋回転)可能。
・ 液晶を縦長、横長のいずれでも利用可能です。
・本製品はVESA規格のモニターに取り付け可能です(VESA規格、75mm × 75mmまたは 100mm × 100mm)!
【商品仕様】
・サイズ(cm):幅11.5×奥行き17.5×高さ120
・重量:5kg
・JANコード:4560176608746
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

縦型3面ロングポールモニターアームの型番61-4701-93のページです。 型番61-4701-93に関する仕様情報を記載しております。
縦型3面ロングポールモニターアームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦型3面ロングポールモニターアーム
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/ライン型)
2m/8口3P タップ(雷ガード/一括スイッチ/BOX型)
3M セキュリティ/プライバシーフィルター スタンダードタイプ23.6型ワイド
ノートパソコンスタンド3
大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)
メーカーアズワンエスコエスコスリーエムジャパンキングジムアズワン
通常価格15,721円12,633円11,772円15,303円9,350円50,554円
通常出荷日14日目2日目2日目1日目1日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました