ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

収納スペース付きモニタースタンド

収納スペース付きモニタースタンド 61-4702-05
通常単価(税別)
11,332円
税込単価
12,465円
通常出荷日:14日目

【特長】・収納スペース付きアーム!・ディスプレイ下空間を更に有効利用!【商品仕様】・ポール部(mm):...

詳細を確認

型番:

61-4702-05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4702-05の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4702-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,332円
( 12,465円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納スペース付きアーム!
・ディスプレイ下空間を更に有効利用!
【商品仕様】
・ポール部(mm):450×φ35
・天板部(mm):558×252×90
・重量:5.79kg
・JANコード:4560176604885
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

収納スペース付きモニタースタンドの型番61-4702-05のページです。 型番61-4702-05に関する仕様情報を記載しております。
収納スペース付きモニタースタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納スペース付きモニタースタンド
LCDモニタースタンド
モニタースタンド(水平可動)
パソコンモニター台 32インチモニター対応(引き出し付き)
[アース付き]OAタップ(マグネット付き)
[一括スイッチ付き]マグネット付きタップ(雷サージ対応)
メーカーアズワンアズワンエスコSTAR TECHエスコエスコ
通常価格11,332円8,615円17,163円9,549円4,446円 -3,422円 -
通常出荷日14日目36日目1日目1日目3日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました