ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

究極エクステンションアームDX

究極エクステンションアームDX 61-4702-20
通常単価(税別)
17,239円
税込単価
18,963円
通常出荷日:14日目

【特長】・マウスやキーボード台にドリンクホルダーまでついた一体型アーム!・デスクスペースを究極にまで広...

詳細を確認
  • 対荷重に耐える机をご利用ください

型番:

61-4702-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4702-20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4702-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,239円
( 18,963円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マウスやキーボード台にドリンクホルダーまでついた一体型アーム!
・デスクスペースを究極にまで広めることができるエクステンションアームにさらに磨きがかかり、21インチまで対応となりました。
・これ一台でパソコン周りがすべて収納できます!
【商品仕様】
・対応モニター:VESA規格対応 (75mm×75mm または 100mm×100mm)
・最大27インチ
・耐荷重12kg
・対応する机天板:10mm~88mmまで
・JANコード:4560176103111
・内容量:1個

ご注意

  • 対荷重に耐える机をご利用ください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

究極エクステンションアームDXの型番61-4702-20のページです。 型番61-4702-20に関する仕様情報を記載しております。
究極エクステンションアームDXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
究極エクステンションアームDX
モバイルバッテリー 20000mAh 67W
USBヘッドセット オーバーヘッドタイプ
三相ベンリータップ 3BT-20シリーズ
ベーシックSDメモリカード
抜け止め型 タップ(雷サージ対応)
メーカーアズワンエレコムサンワサプライアズワンKIOXIAエスコ
通常価格17,239円15,880円7,995円15,298円5,642円 -4,121円 -
通常出荷日14日目1日目2日目8日目〜1日目2日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました