ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

モニターアーム用ロングポール(100cm)

モニターアーム用ロングポール(100cm) 61-4702-23
通常単価(税別)
6,625円
税込単価
7,288円
通常出荷日:13日目

【特長】・MARM196FBのポールとクランプ部分を部品として提供。・径35mm × 長さ1000mm...

詳細を確認

型番:

61-4702-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4702-23の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4702-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,625円
( 7,288円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MARM196FBのポールとクランプ部分を部品として提供。
・径35mm × 長さ1000mmの汎用のロングポールとして、手持ちのアームやアーム部品と組み合わせて使えます。
・大型モニターを縦置きで2面で使う場合などにも最適!
・ブラックボディ。
【商品仕様】
・ポール部サイズ
・径35mm×長さ1000mm
・耐荷重:最大約20kg
・JANコード:4560176608753
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モニターアーム用ロングポール(100cm)の型番61-4702-23のページです。 型番61-4702-23に関する仕様情報を記載しております。
モニターアーム用ロングポール(100cm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モニターアーム用ロングポール(100cm)
モニターアーム用ポール(70cm)
2軸式アーム(ポール取り付け用部品)
ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品)
ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム
3軸式くねくねモニターアーム
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,625円5,953円4,543円11,170円23,250円8,615円
通常出荷日13日目27日目14日目14日目14日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました