ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 27日以内

モニターアーム用ポール(70cm)

モニターアーム用ポール(70cm) 61-4702-21
通常単価(税別)
5,953円
税込単価
6,548円
通常出荷日:27日目

【特長】・MARMGUS11Lのポールとクランプ部分を部品として提供。・径35mm × 長さ700mm...

詳細を確認

型番:

61-4702-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4702-21の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4702-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,953円
( 6,548円 )
27日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MARMGUS11Lのポールとクランプ部分を部品として提供。
・径35mm × 長さ700mmの汎用のポールとして、手持ちのアームやアーム部品と組み合わせて使えます。
・ブラックボディ。
【商品仕様】
・ポール部サイズ:径35mm×長さ700mm
・耐荷重:最大約20kg
・JANコード:4560176606230
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モニターアーム用ポール(70cm)の型番61-4702-21のページです。 型番61-4702-21に関する仕様情報を記載しております。
モニターアーム用ポール(70cm)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
モニターの支持
5
満足度:5.0
モニター2枚用のアームと1枚用のアームを組み合わせて3枚のモニターを取り付けています。 剛性も高めで、一度固定すればずれ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モニターアーム用ポール(70cm)
モニターアーム用ロングポール(100cm)
2軸式アーム(ポール取り付け用部品)
ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品)
ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム
3軸式くねくねモニターアーム
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,953円6,625円4,543円11,170円23,250円8,615円
通常出荷日27日目13日目14日目14日目14日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました