ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
メッシュパレット
ミスミ
通常価格(税別):12,307円~
通常出荷日:1日目 ~
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
収納ケース クリアライトボックス
トラスコ中山
通常価格(税別):2,348円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):8,745円~
通常出荷日:在庫品1日目
八幡ねじ
疲労軽減マット 450mm×900mm
八幡ねじ
通常価格(税別):2,644円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
サービスボードセット(差込角12.7mm)
通常価格(税別):90,194円~
通常出荷日:9日目
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・書類トレイ付の大人気ノートパソコン用アーム!・このアームにノートパソコンを搭載しておけば、必...
詳細を確認【特長】
・書類トレイ付の大人気ノートパソコン用アーム!
・このアームにノートパソコンを搭載しておけば、必要な時には、手許に引き寄せて使用し、卓上を広くしたい時は、ガバッとノートパソコン一式を退けることが可能に!
・今回から書類トレイがつきました!
【商品仕様】
・対応する机天版:10mm~88mmまで
・耐荷重:10kg
・JANコード:4560176103630
・内容量:1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
![[アース付き]OAタップ(マグネット付き)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223010331106/223010331106_001_20231023102543.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[アース付き]OAタップ(マグネット付き)
3通常価格(税別):4,446円~

エスコ
8.0kg ランナー・フック付(30mmレール)
0通常価格(税別):628円

ANKER
モバイルバッテリー Nano Power Bank 出力最大12W
0通常価格(税別):3,627円

ELPA朝日電器
手元スイッチ
4通常価格(税別):2,369円

エスコ
USBフラッシュメモリー
0通常価格(税別):7,990円

エスコ
30×22×47.5mm キャップストップ(30mmレール用)
0通常価格(税別):558円

エスコ
6500A 雷ガード
0通常価格(税別):1,195円

エスコ
AC125V/15A スナップタップ
0通常価格(税別):1,172円

コクヨ
マウスパッド 再生PPタイプ 青
0通常価格(税別):1,292円