ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム

ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム 61-4702-15
通常単価(税別)
23,250円
税込単価
25,575円
通常出荷日:14日目

【特長】・ノートパソコン台と27インチモニタを搭載できるモニターアームです。・ノートパソコンをデスクの...

詳細を確認

型番:

61-4702-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4702-15の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4702-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,250円
( 25,575円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノートパソコン台と27インチモニタを搭載できるモニターアームです。
・ノートパソコンをデスクの上に置く必要が無くスペースを広く使うことが可能になります。
・ノートパソコンと液晶モニターは別々のアームで保持されますので、高さや角度をそれぞれ調整することができます。
・さらに、ノートパソコン用アームは天板を取り外すことで通常のモニターを設置する、モニターアームとしての使用も可能です。
【商品仕様】
・対応モニター:VESA規格対応 (75mm×75mm または 100mm×100mm)
・耐荷重:合計20kg (各10kg)
・JANコード:4560176116388
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノートパソコン&サブモニター用ダブルアームの型番61-4702-15のページです。 型番61-4702-15に関する仕様情報を記載しております。
ノートパソコン&サブモニター用ダブルアームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム
ノートパソコン用4軸式アーム改
ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品)
モニターアーム用ポール(70cm)
モニターアーム用ロングポール(100cm)
3軸式くねくねモニターアーム
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,250円14,095円11,170円5,953円6,625円8,615円
通常出荷日14日目14日目14日目27日目13日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました