ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

カメラ三脚用タブレットデスク

カメラ三脚用タブレットデスク 61-4700-57
通常単価(税別)
4,926
税込単価
5,419
通常出荷日:14日目

【特長】・この、【カメラ三脚用タブレットデスク】を使えば、お持ちの三脚がタブレットスタンドになります。...

詳細を確認

型番:

61-4700-57
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4700-57の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4700-57
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,926
( 5,419 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・この、【カメラ三脚用タブレットデスク】を使えば、お持ちの三脚がタブレットスタンドになります。
・iPadやタブレットを三脚に固定できるホルダープレートです。
・7~10型のタブレットのタブレットスタンドとして三脚を活用できます。
・使い方も簡単で、背面の三脚取り付け穴に、三脚のネジを固定するだけです。
・後はフックをお使いのタブレットに合わせて調整してセットするだけ!
・短辺:約90から210mm、長辺:約135から300mm、厚み:16mmまで対応三脚なので、安定しており、自在に設置することができます。
・そのため、見やすい高さや角度に調整可能で、タブレット端末をさらに使いやすくご利用いただけます。
【商品仕様】
・サイズ(mm):幅300×奥行き210×高さ44
・重量:250g
・JANコード:4562331767534
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カメラ三脚用タブレットデスクの型番61-4700-57のページです。 型番61-4700-57に関する仕様情報を記載しております。
カメラ三脚用タブレットデスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カメラ三脚用タブレットデスク
車載ホルダー CAR-HLD タブレット用
折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンド
高さ可変機能付きiPad・タブレットスタンド
ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品)
コンセント安全キャップ(2P用)
メーカーアズワンサンワサプライオウルテックサンワサプライアズワンエスコ
通常価格4,9263,6272,59512,10411,170650
通常出荷日14日目9日目1日目1日目14日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました