ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

VESA200変換プレート3

VESA200変換プレート3 61-4701-92
通常単価(税別)
3,524
税込単価
3,876
通常出荷日:14日目

【特長】・100mm×100mm → 200mm×100mm に変換!【商品仕様】・サイズ(mm):幅...

詳細を確認

型番:

61-4701-92
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4701-92の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4701-92
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,524
( 3,876 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100mm×100mm → 200mm×100mm に変換!
【商品仕様】
・サイズ(mm):幅242×奥行き11×高さ20
・重量:125g
・JANコード:4560176604632
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 二次元バーコードリーダー用フレキシブルスタンド 画像

    アズワン

    二次元バーコードリーダー用フレキシブルスタンド

    【特長】各種シンボルを360°全方向から読み取り可能で、金属面に印字されたコードや低コントラストコードにも使用できます。極小コードからダンポール等に大きく印字されたコードまで読み取りできます。スタンド(別売)にセットして自動読み取りに設定すると、本体を持たずに作業ができます(1900gSRのみ)。1902gSRは通信ベースに最大7台のスキャナー接続が可能です。

  • 一次元バーコードリーダー 本体/オプション 画像

    アズワン

    一次元バーコードリーダー 本体/オプション

    【特長】低分解能から高分解能のバーコードを読み取る事ができ、ダメージバーコードや印字精度の低いものでも高速スキャンが可能です。<1300gUSB>。スタンド(別売)にセットし自動読み取りに設定すると、本体を持たずに作業ができます(1300gUSBのみ)。<1202gUSB>。ページング機能により、複数のスキャナが混在する環境でも接続スキャナの判別が可能です。Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で読み取り作業が行えます。

  • 4軸式くねくねモニターアーム 画像

    アズワン

    4軸式くねくねモニターアーム

    【特長】クランプ固定式のモニターアーム。 しっかり、丈夫な作りで大きなモニタも支えます! 耐荷重10kgまでのモニタに対応!4軸式で稼動範囲が広く、モニターの360度回転、高さ調整も楽に行え、 高価のモニターアームに引けをとらない機能の格安のモニターアームです!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VESA200変換プレート3の型番61-4701-92のページです。 型番61-4701-92に関する仕様情報を記載しております。
VESA200変換プレート3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VESA200変換プレート3
大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応)
海外用マルチ変換タップ
ドライブレコーダー 200万(別体200万)画素
ダイナミックヘッドホン ATH-AVC200
HDMIをコンポジットへ変換するアダプタ
メーカーアズワンアズワンエスコセルスターオーディオテクニカアズワン
通常価格3,52413,7182,60544,9913,1727,011
通常出荷日14日目13日目3日目4日目1日目14日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました