ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):9,080円~
通常出荷日:在庫品1日目
ワーゼフ
ラボジャッキ(ラチェットハンドル式)
ワーゼフ
通常価格(税別):12,498円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52,285円~
通常出荷日:3日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
ロブテックス
カメラねじ変換アダプター CNAM6
ロブテックス
通常価格(税別):2,048円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43,797円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
アズワン
H型スタンド Φ13×1000mm・Φ15×1500mm
通常価格(税別):7,649円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):14,277円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・液晶モニター用のスタンドです。
・VESA対応の液晶モニターに取り付け、高さ、角度を自由に調節できます。
・スタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます。
・据え置き型のスタンドなのでテーブルや机を傷つけません!
【商品仕様】
・対応モニター:VESA規格対応 (75mm×75mm または 100mm×100mm)
・重量:2.8kg
・耐荷重:8kg
・JANコード:4560176116418
・内容量:1個

シシクアドクライス
ソリ付運搬台車 ハンドル折りたたみ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
マウスパッド 再生PPタイプ グレー
0通常価格(税別):1,292円

エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
0通常価格(税別):1,300円~

MOTTERU
自由な角度に調節できるノートPCスタンド
0通常価格(税別):6,818円

オウルテック
折り畳み式ノートPC・タブレットPCスタンド
0通常価格(税別):2,595円

ANKER
モバイルバッテリー MagGo Power Bank(10000mAh、Slim)
0通常価格(税別):9,696円

エレコム
有線イヤホン Type-C 高耐久 セミオープン 14.2mmドライバ
0通常価格(税別):5,411円

マクセル(旧:日立マクセル)
酸化銀電池 SR44
0通常価格(税別):953円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円