ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム

8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム 61-4702-01
通常単価(税別)
14,095円
税込単価
15,505円
通常出荷日:14日目

【特長】・これ1台でモニターが2台同時に設置できるモニタアーム!・各液晶モニタごとにそれぞれ4軸(合計...

詳細を確認

型番:

61-4702-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4702-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4702-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,095円
( 15,505円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・これ1台でモニターが2台同時に設置できるモニタアーム!
・各液晶モニタごとにそれぞれ4軸(合計8軸)を装備しており、各液晶モニタの位置、傾き角、回転角を自由自在に調整することができます。
・アーム本体は、無段階式に上下に高さ調節が可能です!
【商品仕様】
・対応モニター:VESA規格対応 (75mm×75mm または 100mm×100mm)
・対応する机天版:10mm~88mmまで
・JANコード:4560176102046
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8軸式ロングくねくねデュアルモニタアームの型番61-4702-01のページです。 型番61-4702-01に関する仕様情報を記載しております。
8軸式ロングくねくねデュアルモニタアームのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
デュアルディスプレイ
4
満足度:4.0
1枚用のアームと比較し, 写真では縮尺がわかりづらいのですが, 第一関節部の長さが異なるので, ポール付近にディスプレイ...もっと読む
0人が参考にしています。
27インチモニター2台の設置
5
満足度:5.0
横幅が60cm以上あるモニターを2台並べて設置するためにロングアームのものを購入しました。 部品の干渉もなく、問題なく設...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム
3軸式くねくねモニターアーム
4軸式くねくねモニターアーム
3軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)
4軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)
16軸式くねくね4モニタアーム
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,095円8,615円10,074円8,615円10,074円21,577円
通常出荷日14日目14日目20日目27日目27日目13日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました