ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

4軸式デュアルモニタースタンド

4軸式デュアルモニタースタンド 61-4702-12
通常単価(税別)
11,365円
税込単価
12,502円
通常出荷日:14日目

【特長】・縦2面のデュアルモニターアーム!・奥行きがない机でも、ご利用いただく事が可能です。・また、2...

詳細を確認

型番:

61-4702-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4702-12の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4702-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,365円
( 12,502円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦2面のデュアルモニターアーム!
・奥行きがない机でも、ご利用いただく事が可能です。
・また、2つのモニターは、異なる角度でご利用いただけるので、業務用途にも最適です。
・モニターの固定は、付属の六角レンチで締めるだけで固定されます!
【商品仕様】
・対応モニター:VESA規格対応 (75mm×75mm または 100mm×100mm)
・24インチ以下
・耐荷重:20kg
・JANコード:4560176104231
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4軸式デュアルモニタースタンドの型番61-4702-12のページです。 型番61-4702-12に関する仕様情報を記載しております。
4軸式デュアルモニタースタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4軸式デュアルモニタースタンド
4軸式スウィベルモニターアーム2
4軸式クリップモニタアーム(ホワイト)
4軸式くねくねモニターアーム
4軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)
4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,365円11,874円8,723円10,074円10,074円10,790円
通常出荷日14日目14日目14日目20日目27日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました