ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

4軸式スウィベルモニターアーム2

4軸式スウィベルモニターアーム2 61-4701-94
通常単価(税別)
11,874
税込単価
13,061
通常出荷日:14日目

【特長】・軸の移動で、多彩なモニター角度に変更可能!・4つの軸を動かすことで、奥行きのない机でも広々ご...

詳細を確認
  • 対荷重(10kg)に耐える机をご利用ください

型番:

61-4701-94
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4701-94の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4701-94
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,874
( 13,061 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸の移動で、多彩なモニター角度に変更可能!
・4つの軸を動かすことで、奥行きのない机でも広々ご利用いただけます。
・支柱の取り付けは手でハンドルを回すだけ!
・洗練されたシャープなデザイン。
・新コーティング採用によりよりきめ細かな高級感のある色合い。
・透明でファッショナブルなケーブル留めが付属。
【商品仕様】
・対応モニター:VESA規格対応 (75mm×75mm または 100mm×100mm)
・対応する机天版:10mm~88mmまで
・対荷重:10kg
・重量:3kg
・JANコード:4562331761914
・内容量:1個

ご注意

  • 対荷重(10kg)に耐える机をご利用ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4軸式スウィベルモニターアーム2の型番61-4701-94のページです。 型番61-4701-94に関する仕様情報を記載しております。
4軸式スウィベルモニターアーム2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4軸式スウィベルモニターアーム2
4軸式デュアルモニタースタンド
4軸式クリップモニタアーム(ホワイト)
4軸式くねくねモニターアーム
4軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)
4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,87411,3658,72310,07410,07410,790
通常出荷日14日目14日目14日目20日目27日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました