ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)

4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト) 61-4702-03
通常単価(税別)
10,790円
税込単価
11,869円
通常出荷日:14日目

【特長】・24インチ対応!・耐荷重6kgのクリップ式モニターアーム。・パソコンを置くための机として、ポ...

詳細を確認

型番:

61-4702-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4702-03の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4702-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,790円
( 11,869円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・24インチ対応!
・耐荷重6kgのクリップ式モニターアーム。
・パソコンを置くための机として、ポールラックを使っているお客様も多いと思われますが、通常のモニターアームは机の面に挟んで設置する為、アームを設置し たいと思ってもご利用いただけませんでした。
・これは25~40mmのポールに挟んで取り付け可能なモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。
・机面も広々と使え、必要ない時は奥に移動なんて事も楽々こなせます!
【商品仕様】
・対応モニター:VESA規格対応 (75mm×75mm または 100mm×100mm)
・耐荷重:6kg
・アームサイズ→http://www.thanko.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000000092&search=mARmGUS129AW&sort=#size
・JANコード:4560176118054
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)の型番61-4702-03のページです。 型番61-4702-03に関する仕様情報を記載しております。
4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)
4軸式クリップモニタアーム(ホワイト)
4軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)
3軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)
4軸式デュアルモニタースタンド
4軸式スウィベルモニターアーム2
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,790円8,723円10,074円8,615円11,365円11,874円
通常出荷日14日目14日目27日目27日目14日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました