ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

4軸式クリップモニタアーム(ホワイト)

4軸式クリップモニタアーム(ホワイト) 61-4702-02
通常単価(税別)
8,723
税込単価
9,595
通常出荷日:14日目

【特長】・メタルラックなどのポールに設置可能なモニタアーム!・ 25~40mmのポールならどれでも取り...

詳細を確認

型番:

61-4702-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4702-02の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4702-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,723
( 9,595 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルラックなどのポールに設置可能なモニタアーム!
・ 25~40mmのポールならどれでも取り付け可能なので、場所を選ばず有効活用できます!
【商品仕様】
・対応モニター:VESA規格対応 (75mm×75mm または 100mm×100mm)
・耐荷重:6kg
・対応ポール:25~40mm
・JANコード:4560176108260
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4軸式クリップモニタアーム(ホワイト)の型番61-4702-02のページです。 型番61-4702-02に関する仕様情報を記載しております。
4軸式クリップモニタアーム(ホワイト)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
モニターの設置
5
満足度:5.0
スチールラックを作業台にしておりますので、スチールラックのポールに取り付けるだけで簡単にモニターを設置できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4軸式クリップモニタアーム(ホワイト)
4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)
4軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)
3軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)
4軸式デュアルモニタースタンド
4軸式スウィベルモニターアーム2
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,72310,79010,0748,61511,36511,874
通常出荷日14日目14日目27日目27日目14日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました