ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

4軸式くねくねモニターアーム

4軸式くねくねモニターアーム 61-4702-10
通常単価(税別)
10,074
税込単価
11,081
通常出荷日:20日目

【特長】・クランプ固定式のモニターアーム。・ しっかり、丈夫な作りで大きなモニタも支えます!・ 耐荷重...

詳細を確認

型番:

61-4702-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4702-10の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4702-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,074
( 11,081 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプ固定式のモニターアーム。
・ しっかり、丈夫な作りで大きなモニタも支えます!
・ 耐荷重10kgまでのモニタに対応!
・4軸式で稼動範囲が広く、モニターの360度回転、高さ調整も楽に行え、 高価のモニターアームに引けをとらない機能の格安のモニターアームです!
【商品仕様】
・対応モニター:VESA規格対応 (75mm×75mm または 100mm×100mm)
・耐荷重:10kg
・JANコード:4560176111482
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4軸式くねくねモニターアームの型番61-4702-10のページです。 型番61-4702-10に関する仕様情報を記載しております。
4軸式くねくねモニターアームのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
モニターの固定
5
満足度:5.0
地震の際にモニターが全て倒れ落ちて、壊れてしまいました。それ以来全てのモニターはアーム型にしています。可動域に自由さがあ...もっと読む
0人が参考にしています。
モニターアーム
5
満足度:5.0
自由度とサイズ感がちょうどマッチしています. 水平方向の動きは構造上得意そうでいいのですが, 高さ方向の調整をガンガン動...もっと読む
0人が参考にしています。
モニターの設置
5
満足度:5.0
机の天板に取り付けました。アームの高さ調節には力が必要です。 一度設置したらモニターの位置を変更しない場合におすすめです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4軸式くねくねモニターアーム
4軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)
3軸式くねくねモニターアーム
3軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)
16軸式くねくね4モニタアーム
ノートパソコン用4軸式アーム改
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,07410,0748,6158,61521,57714,095
通常出荷日20日目27日目14日目27日目13日目14日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました