ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 27日以内

3軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)

3軸式くねくねモニターアーム(ホワイト) 61-4702-07
通常単価(税別)
8,615円
税込単価
9,477円
通常出荷日:27日目

【特長】・クランプ固定式のモニターアーム。・ しっかり、丈夫な作りで大きなモニタも支えます!・ 耐荷重...

詳細を確認

型番:

61-4702-07
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4702-07の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4702-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,615円
( 9,477円 )
27日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプ固定式のモニターアーム。
・ しっかり、丈夫な作りで大きなモニタも支えます!
・ 耐荷重10kgまでのモニタに対応!
・モニターの360度回転、高さ調整も楽に行え、 高価のモニターアームに引けをとらない機能の格安のモニターアームです!
・スタイリッシュなホワイト色タイプです!
【商品仕様】
・対応モニター:VESA規格対応 (75mm×75mm または 100mm×100mm)
・耐荷重:10kg
・JANコード:4560176119006
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)の型番61-4702-07のページです。 型番61-4702-07に関する仕様情報を記載しております。
3軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)
4軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)
3軸式くねくねモニターアーム
4軸式くねくねモニターアーム
16軸式くねくね4モニタアーム
4軸式クリップモニタアーム(ホワイト)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,615円10,074円8,615円10,074円21,577円8,723円
通常出荷日27日目27日目14日目20日目13日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました