ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

3軸式くねくねモニターアーム

3軸式くねくねモニターアーム 61-4702-08
通常単価(税別)
8,615
税込単価
9,477
通常出荷日:14日目

【特長】・クランプ固定式のモニターアーム。・ しっかり、丈夫な作りで大きなモニタも支えます!・ 耐荷重...

詳細を確認
  • テーブルにクランプして使用できます

型番:

61-4702-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-4702-08の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4702-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,615
( 9,477 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプ固定式のモニターアーム。
・ しっかり、丈夫な作りで大きなモニタも支えます!
・ 耐荷重10kgまでのモニタに対応!
・モニターの360度回転、高さ調整も楽に行え、 高価のモニターアームに引けをとらない機能の格安のモニターアームです!
【商品仕様】
・対応モニター:VESA規格対応 (75mm×75mm または 100mm×100mm)
・耐荷重:10kg
・JANコード:4560176111475
・内容量:1個

ご注意

  • テーブルにクランプして使用できます
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3軸式くねくねモニターアームの型番61-4702-08のページです。 型番61-4702-08に関する仕様情報を記載しております。
3軸式くねくねモニターアームのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ディスプレイ保持
4
満足度:4.0
間接がひとつしかないので自由度が少なく, 完全に任意の位置に持っていけないこともありますが, 概ねでだいたいの姿勢が可能...もっと読む
0人が参考にしています。
補助用の小型モニターの設置
5
満足度:5.0
4軸のものより関節数がすくないのでモニターを設置したときのたわみが少ないです。 できるだけ支柱の近くにモニターを持ってき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3軸式くねくねモニターアーム
3軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)
4軸式くねくねモニターアーム
4軸式くねくねモニターアーム(ホワイト)
16軸式くねくね4モニタアーム
8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,6158,61510,07410,07421,57714,095
通常出荷日14日目27日目20日目27日目13日目14日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました