ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

2軸式アーム(ポール取り付け用部品)

2軸式アーム(ポール取り付け用部品) 61-4702-22
通常単価(税別)
4,543円
税込単価
4,997円
通常出荷日:14日目

【特長】・MARMGUS22Vのアーム部分を部品として提供。・交換や追加用のシュートアームとして、手持...

詳細を確認

型番:

61-4702-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-4702-22の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-4702-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,543円
( 4,997円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MARMGUS22Vのアーム部分を部品として提供。
・交換や追加用のシュートアームとして、手持ちのポールやポール部品と組み合わせて使えます。
・シルバーボディ。
【商品仕様】
・対応規格:VESA規格 (75mm×75mm または 100mm×100mm)
・ポール部サイズ:径35mm
・最大約:6kg
・JANコード:4560176606247
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2軸式アーム(ポール取り付け用部品)の型番61-4702-22のページです。 型番61-4702-22に関する仕様情報を記載しております。
2軸式アーム(ポール取り付け用部品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2軸式アーム(ポール取り付け用部品)
ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品)
モニターアーム用ポール(70cm)
3軸式くねくねモニターアーム
ノートパソコン用4軸式アーム改
4軸式くねくねモニターアーム
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,543円11,170円5,953円8,615円14,095円10,074円
通常出荷日14日目14日目27日目14日目14日目20日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました