17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン スーパーフリップ7(離型剤)NR2027-001 61-9944-90

アズワン スーパーフリップ7(離型剤)NR2027-001

通常単価(税別)
2,979円
税込単価
3,277円
通常出荷日:8日目

【特長】・ふっ素樹脂が主成分でシリコンも微量含有しています。・対象物:フェノール・エポキソ・ポリエステ...

詳細を確認

    型番:

    61-9944-90
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-9944-90の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-9944-90
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,979円
    ( 3,277円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ふっ素樹脂が主成分でシリコンも微量含有しています。
    ・対象物:フェノール・エポキソ・ポリエステル・ウレタン・ポリカ・ポリスチレン・各種ゴム。
    ・特に「熱硬化性樹脂ゴム」離型に最適です。
    ・微量塗布の場合二次加工が可能です。
    【商品仕様】
    ・容量:420cc
    ・形式:エアゾール
    ・入数:1
    ・JANコード:4562305547131

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アズワン スーパーフリップ7(離型剤)NR2027-001の型番61-9944-90のページです。 型番61-9944-90に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン スーパーフリップ7(離型剤)NR2027-001のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン スーパーフリップ7(離型剤)NR2027-001
    スーパーフリップ7(離型剤)NR2027-001
    アズワン ペインタブル(離型剤)TAC-705
    スプレー型離型剤
    エマルジョン型離型剤
    シリコーン オイルコンパウンド型離型剤
    メーカーアズワン東洋化学商会アズワン信越化学工業信越化学工業モメンティブ
    通常価格2,979円2,979円1,915円3,811円 -3,621円 -25,947円 -
    通常出荷日8日目8日目8日目1日目〜2日目〜9日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました