17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AD3255-01 超音波厚さ計用試験片 62-3150-62

AD3255-01 超音波厚さ計用試験片

通常単価(税別)
7,357
税込単価
8,093
通常出荷日:11日目

【特長】・超音波厚さ計用試験片・ストラップ付・AD-3255に標準付属しています。【商品仕様】・厚さ:...

詳細を確認

    型番:

    62-3150-62
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-3150-62の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-3150-62
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,357
    ( 8,093 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超音波厚さ計用試験片
    ・ストラップ付
    ・AD-3255に標準付属しています。
    【商品仕様】
    ・厚さ:4mm
    ・JANコード:4981046130899
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    AD3255-01 超音波厚さ計用試験片の型番62-3150-62のページです。 型番62-3150-62に関する仕様情報を記載しております。
    AD3255-01 超音波厚さ計用試験片のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AD3255-01 超音波厚さ計用試験片
    AD3255 超音波厚さ計
    超音波厚さ計 AD-3255シリーズ
    超音波厚さ計
    超音波厚さ計EA706X-3用試験片・探触子
    カスタム 超音波厚さ計
    メーカーアズワンアズワンエー・アンド・デイカスタムエスコカスタム
    通常価格7,357120,7636,127 -68,0407,357 -68,529
    通常出荷日11日目1日目3日目〜4日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました