17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤレス風速・温度計 ISA-101型(62-8594-11) 62-8594-11

ワイヤレス風速・温度計 ISA-101型(62-8594-11)

通常単価(税別)
108,000
税込単価
118,800
通常出荷日:15日目

【特長】・Bluetooth通信により表示部とプローブをワイヤレスで使用できます。・ワイドレンジ、±3...

詳細を確認

    型番:

    62-8594-11
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品仕様

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    62-8594-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    108,000
    ( 118,800 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Bluetooth通信により表示部とプローブをワイヤレスで使用できます。
    ・ワイドレンジ、±3.5%の高い計測精度
    ・プローブ単体で天井高2,700mmまで計測可能。
    ・市販の三脚等を取り付けることで、さらに高所の計測も可能です。
    【商品仕様】
    ・型式:ISA-101型
    ・風速計測範囲(m/s):0.01~30
    ・温度計測範囲(℃):-20~70
    ・電源(プローブ):単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)
    ・電源(表示ユニット):単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)(市販品)
    ・JANコード:4589988663071
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワイヤレス風速・温度計 ISA-101型(62-8594-11)の型番62-8594-11のページです。 型番62-8594-11に関する仕様情報を記載しております。
    ワイヤレス風速・温度計 ISA-101型(62-8594-11)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイヤレス風速・温度計 ISA-101型(62-8594-11)
    ワイヤレス風速・温度計
    風速温度計
    デジタル風速計(風速・温度)AM-01U
    風速計(風速・温度)
    風速温度計(風杯型)
    メーカーアズワンタスコA-Gas Japan(旧FUSO)カスタムテストーA-Gas Japan(旧FUSO)
    通常価格108,000127,05920,28417,22244,270 -40,923
    通常出荷日15日目9日目5日目1日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト