17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中心温度計 ホワイト AD-5625A 2-7223-11

中心温度計 ホワイト AD-5625A

通常単価(税別)
3,449
税込単価
3,794
通常出荷日:4日目

【特長】・プローブを突き刺す事で、食品等の中心温度が測定できます。【商品仕様】・型番:AD-5625A...

詳細を確認

    型番:

    2-7223-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    2-7223-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-7223-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,449
    ( 3,794 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プローブを突き刺す事で、食品等の中心温度が測定できます。
    【商品仕様】
    ・型番:AD-5625A
    ・色:ホワイト
    ・測定範囲(℃):-40~+260
    ・分解能(℃):0.1
    ・精度:0~60℃/±1℃、-20~0℃・60~100℃/±2℃
    ・最高・最低温度メモリ機能付き
    ・電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)
    ・サイズ:40×16×176mm
    ・重量:約25g
    ・防塵・防水:IPX7相当
    ・プローブホルダー付き
    ・JANコード:4981046441506
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    中心温度計 ホワイト AD-5625Aの型番2-7223-11のページです。 型番2-7223-11に関する仕様情報を記載しております。
    中心温度計 ホワイト AD-5625Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    中心温度計 ホワイト AD-5625A
    防水型中心温度計 AD-5625
    A&D 防水ペン型温度計 AD-5625
    中心温度計 ADシリーズ
    中心温度計 AD-5624(Aタイプ)
    A&D 防水中心温度計 AD-5605P
    メーカーアズワンエー・アンド・デイ三商アズワンエー・アンド・デイ三商
    通常価格3,4492,650 -3,3875,414 -24,6215,416
    通常出荷日4日目1日目〜5日目1日目16日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました