17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

食器洗浄機用ヒートラベル TDI65-82 25枚入 62-4861-27

食器洗浄機用ヒートラベル TDI65-82 25枚入【25個入り】

通常単価(税別)
5,066
税込単価
5,573
通常出荷日:9日目

【特長】・貼っておくだけで表面温度を記録・水、ガス、薬品などの影響を受けない・不可逆なので確実な永久記...

詳細を確認

    型番:

    62-4861-27
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (25個入り)

    62-4861-27の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-4861-27
    最小発注数量
    1パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,066
    ( 5,573 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・貼っておくだけで表面温度を記録
    ・水、ガス、薬品などの影響を受けない
    ・不可逆なので確実な永久記録
    【商品仕様】
    ・サイズ:25mm×35mm
    ・入数:1ケース(25枚入)
    ・JANコード:4573454431479

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    食器洗浄機用ヒートラベル TDI65-82 25枚入の型番62-4861-27のページです。 型番62-4861-27に関する仕様情報を記載しております。
    食器洗浄機用ヒートラベル TDI65-82 25枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    食器洗浄機用ヒートラベル TDI65-82 25枚入
    ヒートラベル(不可逆性) 5点表示
    65mm 湿度計
    サーモプルーフ(不可逆/高温) 10枚入
    サーモラベル(R)Sシリーズ(不可逆/5点式) 20枚入
    佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S101T (8080-82)
    メーカーアズワンアズワンエスコアズワンアズワン佐藤計量器製作所
    通常価格5,0663,611 -2,2189,5266,38318,262
    通常出荷日9日目在庫品1日目〜3日目4日目4日目〜7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました