17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

室内・室外温度計 62-8553-21

室内・室外温度計

通常単価(税別)
2,090
税込単価
2,299
通常出荷日:4日目

【特長】・2カ所の温度を表示!冷蔵庫やガーデニングに・最高/最低 温度の自動メモリー・冷蔵庫の温度管理...

詳細を確認

    型番:

    62-8553-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-8553-21の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-8553-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,090
    ( 2,299 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2カ所の温度を表示!冷蔵庫やガーデニングに
    ・最高/最低 温度の自動メモリー
    ・冷蔵庫の温度管理に便利
    ・遠くからでも確認できる大画面表示
    【商品仕様】
    ・サイズ:約W73×D16×H84mm
    ・重量:約91g
    ・材質:ABS樹脂
    ・室内表示温度範囲:-10.0~50.0℃
    ・室外表示温度範囲:-20.0~70.0℃
    ・精度:0.0~40.0℃/±1.0℃、その他の範囲/±2.0℃
    ・電池:単4形乾電池×1個(動作確認用付属)
    ・JANコード:4536117026580
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    室内・室外温度計の型番62-8553-21のページです。 型番62-8553-21に関する仕様情報を記載しております。
    室内・室外温度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    室内・室外温度計
    [室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)
    O-285 室内・室外温度計
    温度計 プチサーモ ツイン 室内・室外
    デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー
    デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー
    メーカーアズワンエスコドリテックシンワ測定シンワ測定シンワ測定
    通常価格2,0903,0891,3661,4962,2862,798
    通常出荷日4日目1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました