17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

最適な飽差 温度計・湿度計 62-1626-52

最適な飽差 温度計・湿度計

通常単価(税別)
5,681円
税込単価
6,249円
通常出荷日:12日目

【特長】・施設栽培における温度・湿度管理の為の新しいタイプの温・湿度計・葉の気孔が開いて炭酸ガスが吸わ...

詳細を確認

    型番:

    62-1626-52
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    62-1626-52の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-1626-52
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,681円
    ( 6,249円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・施設栽培における温度・湿度管理の為の新しいタイプの温・湿度計
    ・葉の気孔が開いて炭酸ガスが吸われやすくなる温度と湿度のバランスが一目でわかる。
    【商品仕様】
    ・温度計精度:±1℃(0~40℃)湿度計精度:±5%(35~75%RH、常温)
    ・材質:本体:PS樹種
    ・重量:約215g
    ・設置方法:壁掛け
    ・製造:日本
    ・JANコード:4961386468005
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    最適な飽差 温度計・湿度計の型番62-1626-52のページです。 型番62-1626-52に関する仕様情報を記載しております。
    最適な飽差 温度計・湿度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    最適な飽差 温度計・湿度計
    温度・湿度計
    デジタル温湿度計 オートパワーオフ機能付
    温度・湿度計(ペン型)
    熱中症指数計(温度・湿度計付)
    [時計付] 温度・湿度計
    メーカーアズワンエスコ佐藤計量器製作所エスコエスコエスコ
    通常価格5,681円3,124円25,718円11,592円12,614円4,240円
    通常出荷日12日目3日目4日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました