17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高精度温湿度センサ(RTR-507S用) 62-5001-38

高精度温湿度センサ(RTR-507S用)

通常単価(税別)
19,455
税込単価
21,401
通常出荷日:4日目

【特長】・湿度測定精度±2.5%RH【商品仕様】・温度:-25~70℃・湿度:0~99%RH・JANコ...

詳細を確認

    型番:

    62-5001-38
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-5001-38の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-5001-38
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,455
    ( 21,401 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・湿度測定精度±2.5%RH
    【商品仕様】
    ・温度:-25~70℃
    ・湿度:0~99%RH
    ・JANコード:4589413191629
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    高精度温湿度センサ(RTR-507S用)の型番62-5001-38のページです。 型番62-5001-38に関する仕様情報を記載しております。
    高精度温湿度センサ(RTR-507S用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高精度温湿度センサ(RTR-507S用)
    高精度デジタル温度・湿度計
    高精度放射温度計
    高精度デジタル温湿度計データロガー付
    高精度熱電対温度計
    高精度温度データロガー
    メーカーアズワン三商堀場製作所A-Gas Japan(旧FUSO)東京硝子器械エスコ
    通常価格19,45518,323 -52,04276,18293,02071,016
    通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目6日目17日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました