17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

健康管理温湿度計 260g 8-9816-01

健康管理温湿度計 260g

通常単価(税別)
4,597円
税込単価
5,057円
通常出荷日:10日目

【特長】・一目で分かる季節性インフルエンザ感染対策・季節性インフルエンザ感染対策用の温湿度計です。・温...

詳細を確認

    型番:

    8-9816-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    8-9816-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8-9816-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,597円
    ( 5,057円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一目で分かる季節性インフルエンザ感染対策
    ・季節性インフルエンザ感染対策用の温湿度計です。
    ・温度と湿度の指針の交点により、室内での季節性インフルエンザ感染防止目安を示します。
    ・温度・湿度の値から算出した水蒸気量を3段階ゾーンで表示します。
    【商品仕様】
    ・最小目盛:温度/1℃、湿度/5%RH
    ・精度:温度/±1℃、湿度/±3%RH
    ・材質:本体/PS(ポリスチレン)塗装仕上、カバー/PMMA(アクリル)
    ・壁掛け式
    ・サイズ:φ230×27mm
    ・重量:約260g
    ・測定範囲(温度/湿度):0~36℃/20~85%RH
    ・型番:TM-2582
    ・JANコード:4961386258200
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    健康管理温湿度計 260gの型番8-9816-01のページです。 型番8-9816-01に関する仕様情報を記載しております。
    健康管理温湿度計 260gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    健康管理温湿度計 260g
    健康管理温・湿度計 季節性インフルエンザ感染防止目安 124×120×27mm 95g(ブリスター)
    温湿度計 環境管理 丸型
    温湿度計 生活管理 丸型
    環境管理温・湿度計 屋内用
    環境管理温・湿度計 省エネ
    メーカーアズワンアズワンシンワ測定シンワ測定日本緑十字社東京硝子器械
    通常価格4,597円3,831円1,576円 -1,576円 -4,271円2,957円 -
    通常出荷日10日目12日目1日目〜1日目〜4日目13日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました