17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

外部電源ユニット(RTR-7、RTR-500C用) 62-2699-17

外部電源ユニット(RTR-7、RTR-500C用)

通常単価(税別)
9,462
税込単価
10,408
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・電源:単 1 アルカリ乾電池(LR20) × 3・電池寿命:約1年(中継機として使用し、...

詳細を確認

    型番:

    62-2699-17
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-2699-17の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-2699-17
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,462
    ( 10,408 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・電源:単 1 アルカリ乾電池(LR20) × 3
    ・電池寿命:約1年(中継機として使用し、15 分ごとにモニタリングを行った場合)
    ・ケーブル長:1.8 m
    ・データ収集機:RTR-500C
    ・対応機種:RTR-7 シリーズ
    ・JANコード:4589413191346
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    外部電源ユニット(RTR-7、RTR-500C用)の型番62-2699-17のページです。 型番62-2699-17に関する仕様情報を記載しております。
    外部電源ユニット(RTR-7、RTR-500C用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    外部電源ユニット(RTR-7、RTR-500C用)
    外部電源ユニット AD-0620
    T&D 大容量バッテリパック RTR-500B1
    大容量バッテリパック(Lタイプ) RTR-500B1
    高精度温湿度センサ(RTR-507S用)
    ワイヤレスデータロガー おんどとりRTR500Bシリーズ 子機 校正証明書付
    メーカーアズワンT&D三商T&Dアズワンアズワン
    通常価格9,4629,5348,5968,59619,45538,790 -
    通常出荷日11日目10日目1日目1日目4日目14日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました