17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温湿度計(LUCIDO) 8-5535-01

温湿度計(LUCIDO)

通常単価(税別)
3,402
税込単価
3,742
通常出荷日:4日目

【特長】・大きな文字で数字も針もはっきり見る事ができます。・屋内用の壁掛けタイプです。【商品仕様】・最...

詳細を確認

    型番:

    8-5535-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8-5535-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8-5535-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,402
    ( 3,742 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大きな文字で数字も針もはっきり見る事ができます。
    ・屋内用の壁掛けタイプです。
    【商品仕様】
    ・最小目盛:温度/2℃、湿度/5%RH
    ・精度:温度/±1℃(-20~+40℃)・±2℃(その他)、湿度/±3%(35~75%RH・常温時)・±5%(その他)
    ・材質:本体/PS樹脂、カバー/ガラス
    ・サイズ:約φ140×29mm
    ・重量:約160g
    ・測定範囲(温度/湿度):0~50℃/20~90%RH
    ・LUCIDO
    ・型番:TM-2671
    ・JANコード:4961386267103
    ・内容量:1個

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    温湿度計(LUCIDO)の型番8-5535-01のページです。 型番8-5535-01に関する仕様情報を記載しております。
    温湿度計(LUCIDO)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温湿度計(LUCIDO)
    温湿度センサ
    温度・湿度計
    温・湿度・露点計
    ソーラーデジタル温湿度計
    温湿度計 丸型
    メーカーアズワンケニスエスコアズワン佐藤計量器製作所シンワ測定
    通常価格3,40218,3233,1244,5974,9371,099 -
    通常出荷日4日目4日目3日目1日目3日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました