17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温湿度計 AD-5649 62-3805-11

温湿度計 AD-5649

通常単価(税別)
4,036
税込単価
4,440
通常出荷日:11日目

【特長】・場所をとらない卓上型の温湿度計。・前後に向きが変えられる首振りスタンド。・最高/最低温度・湿...

詳細を確認

    型番:

    62-3805-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-3805-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-3805-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,036
    ( 4,440 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・場所をとらない卓上型の温湿度計。
    ・前後に向きが変えられる首振りスタンド。
    ・最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付き。
    ・バックライト機能付き。
    【商品仕様】
    ・測定範囲:温度/0℃~+50.0℃
    ・測定範囲:湿度/20~99%RH
    ・最小表示:0.1℃、1%
    ・測定精度:温度/±2.0℃
    ・測定精度:湿度/±7%RH(20~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲)
    ・電源:LR44形ボタン電池(2本)
    ・付属品:取扱説明書、電池(モニター用)
    ・JANコード:4981046443906
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    温湿度計 AD-5649の型番62-3805-11のページです。 型番62-3805-11に関する仕様情報を記載しております。
    温湿度計 AD-5649のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温湿度計 AD-5649
    環境温湿度計 AD-5685
    温湿度センサ
    A&D デジタル温湿度計 AD-5685
    温度・湿度計
    A&D 環境温湿度計 AD-5686
    メーカーアズワンエー・アンド・デイケニス三商エスコ三商
    通常価格4,0365,872 -18,3236,7913,1248,097
    通常出荷日11日目在庫品1日目〜4日目1日目3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました