17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチチャンネル温湿度計 AD-5663用温度プローブ AX-KO4449 62-3147-19

マルチチャンネル温湿度計 AD-5663用温度プローブ AX-KO4449

通常単価(税別)
2,263
税込単価
2,489
通常出荷日:9日目

【特長】・ワイヤレス温湿度計AD-5663用温度プローブ・AD-5663用増設子機AD-5663-01...

詳細を確認

    型番:

    62-3147-19
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-3147-19の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-3147-19
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,263
    ( 2,489 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワイヤレス温湿度計AD-5663用温度プローブ
    ・AD-5663用増設子機AD-5663-01に簡単に取り付け可能
    【商品仕様】
    ・測定範囲:温度-20℃~+50℃
    ・無線設備の種別:特定省電力機器
    ・外部センサー設置距離:約100m(見通し距離)、ただし外部センサーを0℃以下で使用する場合や障害物がある場合電波の伝播距離が短くなります。
    ・電源:単4形乾電池3本電池寿命:約1年(アルカリ電池使用)
    ・寸法:77×110×30mm
    ・質量:約155g(電池含む)温度
    ・センサー部寸法:φ3.5mm×L150mm、センサーケーブル長約1.5m
    ・付属品:取扱説明書、電池(モニター用)
    ・JANコード:4981046490351
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マルチチャンネル温湿度計 AD-5663用温度プローブ AX-KO4449の型番62-3147-19のページです。 型番62-3147-19に関する仕様情報を記載しております。
    マルチチャンネル温湿度計 AD-5663用温度プローブ AX-KO4449のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチチャンネル温湿度計 AD-5663用温度プローブ AX-KO4449
    AD-5696/AD-5663親機用 ACアダプター AX-TB250
    デジタル温度湿度計 デュアルチャンネル
    高温用温湿度プローブ
    温湿度プローブ デジタル ショート温湿度プローブ
    温度プローブ
    メーカーアズワンアズワンエスコ東京硝子器械テストーカイセ
    通常価格2,2632,8055,411148,43543,5498,931
    通常出荷日9日目1日目1日目6日目19日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました