17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル最高最低温度計 62-1626-61

デジタル最高最低温度計

通常単価(税別)
3,895
税込単価
4,285
通常出荷日:12日目

【特長】・現在温度はデジタルで常時表示・最高・最低温度はバーグラフで常時表示。かつMIN/MAXボタン...

詳細を確認

    型番:

    62-1626-61
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-1626-61の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-1626-61
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,895
    ( 4,285 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・現在温度はデジタルで常時表示
    ・最高・最低温度はバーグラフで常時表示。かつMIN/MAXボタンでデジタル表示。
    【商品仕様】
    ・使用温度範囲:本体-10℃~+50℃
    ・精度:温度±1℃以内(0~50℃)上記以外±2℃以内
    ・サンプリング:60秒
    ・電池寿命:約1年
    ・日常生活防水
    ・JANコード:4961386815700
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル最高最低温度計の型番62-1626-61のページです。 型番62-1626-61に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル最高最低温度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル最高最低温度計
    最高最低温度計
    デジタル最高最低温度計 -10~50℃
    デジタル最高最低温度・湿度・気圧計
    デジタル温度計 最高・最低アラーム付
    [室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)
    メーカーアズワン佐藤計量器製作所東京硝子器械エスコ東京硝子器械エスコ
    通常価格3,8953,6672,95738,277 -16,806 -3,089
    通常出荷日12日目1日目5日目1日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました