17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル温度計(100分計) TT-508N 1-6883-11

デジタル温度計(100分計) TT-508N

通常単価(税別)
3,833
税込単価
4,216
通常出荷日:4日目

【特長】・測った温度をメモリー表示するホールド機能付きです。・防水機能付きです。【商品仕様】・測定範囲...

詳細を確認

    型番:

    1-6883-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-6883-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-6883-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,833
    ( 4,216 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測った温度をメモリー表示するホールド機能付きです。
    ・防水機能付きです。
    【商品仕様】
    ・測定範囲(℃):-50~+250
    ・分解能(℃):0.1
    ・入数:1個
    ・本体サイズ:37×215×16mm
    ・精度:0~+100℃/±1℃、その他/±2℃
    ・センサーサイズ:φ4×120mm
    ・センサー材質:ステンレス(SUS430)
    ・防水機能:保護等級7
    ・重量:約38g(電池含む)
    ・電源:CR2032コイン型リチウム電池×1個(テスト用付属)
    ・JANコード:4904785550810

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタル温度計(100分計) TT-508Nの型番1-6883-11のページです。 型番1-6883-11に関する仕様情報を記載しております。
    デジタル温度計(100分計) TT-508Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温度計(100分計) TT-508N
    温度計 温湿度計 TT-509
    温度計 温湿度計 TT-515
    デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
    デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
    -100/+300℃ デジタル温度計(防水型)
    メーカーアズワンアズワンアズワンタニタアズワンエスコ
    通常価格3,8332,1101,5124,644 -5,55331,823
    通常出荷日4日目8日目〜1日目〜1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました