17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリアル通信ケーブル TR-07C 1-2322-13-30

シリアル通信ケーブル TR-07C

通常単価(税別)
4,904円
税込単価
5,394円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・JANコード:4589413191377・内容量:1セット

    型番:

    1-2322-13-30
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    1-2322-13-30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-2322-13-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,904円
    ( 5,394円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・JANコード:4589413191377
    ・内容量:1セット

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シリアル通信ケーブル TR-07Cの型番1-2322-13-30のページです。 型番1-2322-13-30に関する仕様情報を記載しております。
    シリアル通信ケーブル TR-07Cのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリアル通信ケーブル TR-07C
    通信ケーブル TR-07C
    シリアル通信ケーブル TR-4C10
    シリアル通信ケーブル TR-6C10
    通信ケーブル TR-4C10
    T&D 通信ケーブル US-15C
    メーカーアズワン三商T&DT&D三商三商
    通常価格4,904円4,904円3,418円3,418円3,608円2,263円
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目12日目2日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました