17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールシーズン環境管理温度・湿度計 熱中症インフルエンザ感染防止目安計 62-1626-43

オールシーズン環境管理温度・湿度計 熱中症インフルエンザ感染防止目安計

通常単価(税別)
4,342
税込単価
4,776
通常出荷日:12日目

【特長】・熱中症予防・インフルエンザ感染防止予防と両方使用可能なオールシーズンタイプの温湿度計です。【...

詳細を確認

    型番:

    62-1626-43
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-1626-43の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-1626-43
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,342
    ( 4,776 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・熱中症予防・インフルエンザ感染防止予防と両方使用可能なオールシーズンタイプの温湿度計です。
    【商品仕様】
    ・温度計精度:±1℃(0~40℃)湿度計精度:±5%(35~75%RH、常温)
    ・材質:本体:PS(ポリスチレン)、ガラス
    ・重量:約166g
    ・設置方法:掛け置き兼用(置き用スタンド付属)
    ・製造:日本
    ・JANコード:4961386748107
    ・内容量:1個

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オールシーズン環境管理温度・湿度計 熱中症インフルエンザ感染防止目安計の型番62-1626-43のページです。 型番62-1626-43に関する仕様情報を記載しております。
    オールシーズン環境管理温度・湿度計 熱中症インフルエンザ感染防止目安計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オールシーズン環境管理温度・湿度計 熱中症インフルエンザ感染防止目安計
    健康管理温・湿度計 季節性インフルエンザ感染防止目安 124×120×27mm 95g(ブリスター)
    環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TMシリーズ
    温湿度計 環境管理 丸型
    熱中症指数計(温度・湿度計付)
    環境管理温・湿度計 屋内用
    メーカーアズワンアズワンアズワンシンワ測定エスコ日本緑十字社
    通常価格4,3423,8313,831 -1,576 -12,6143,731
    通常出荷日12日目12日目1日目1日目〜1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました