17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AD5628 防水形メモリー付中心温度計 62-3150-66

AD5628 防水形メモリー付中心温度計

通常単価(税別)
4,648
税込単価
5,113
通常出荷日:4日目

【特長】・水に強い防水形中心温?計IPX7・99個の測定データをメモリー・温度プローブ先端は極細のΦ2...

詳細を確認

    型番:

    62-3150-66
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-3150-66の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-3150-66
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,648
    ( 5,113 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水に強い防水形中心温?計IPX7
    ・99個の測定データをメモリー
    ・温度プローブ先端は極細のΦ2mm
    ・簡易ストップウォッチ機能:温度と経過時間の変化を同時に表示(秒単位)
    ・温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間がメモリー可能
    ・温度だけの簡単メモリーも可能
    【商品仕様】
    ・外形寸法:(W)55×(D)178×(H)55mm
    ・温度測定範囲:-40.0~220.0℃(最小表示0.1℃)
    ・JANコード:4981046441803
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    AD5628 防水形メモリー付中心温度計の型番62-3150-66のページです。 型番62-3150-66に関する仕様情報を記載しております。
    AD5628 防水形メモリー付中心温度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました