17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

時計付防滴タイマー T-543BL 61-3524-31

時計付防滴タイマー T-543BL

通常単価(税別)
1,580円
税込単価
1,738円
通常出荷日:4日目

【特長】・濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ・「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です・時計機能...

詳細を確認

    型番:

    61-3524-31
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3524-31の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3524-31
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,580円
    ( 1,738円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ
    ・「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です
    ・時計機能付
    ・オートオフ機能付で省エネ化を実現
    ・見やすい大画面表示
    【商品仕様】
    ・本体:ABS
    ・電池:リチウム電池CR2032×1個(動作確認用電池付)
    ・型番:T-543BL
    ・JANコード:4536117021943
    ・内容量:1個

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    時計付防滴タイマー T-543BLの型番61-3524-31のページです。 型番61-3524-31に関する仕様情報を記載しております。
    時計付防滴タイマー T-543BLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    時計付防滴タイマー T-543BL
    防滴型ストップウォッチ
    A&D 防滴デジタルタイマー AD-5707 100分計
    時計機能付デジタルタイマー TDT-542
    大画面時計付タイマー グロッサ
    カシオ 時計機能付デジタルタイマー 背面マグネット付き
    メーカーアズワントラスコ中山三商トラスコ中山ドリテックカシオ計算機
    通常価格1,580円3,060円1,913円1,137円7,123円2,790円
    通常出荷日4日目1日目4日目1日目4日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました