17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミゼットインピンジャー(Ⅱ型) 4246-30 62-2117-61

ミゼットインピンジャー(Ⅱ型) 4246-30

通常単価(税別)
37,400
税込単価
41,140
通常出荷日:30日目

【特長】・ガス中物質の捕集・抽出・環境分析などに使用されます。・L寸法は目安寸法です。【商品仕様】・容...

詳細を確認

    型番:

    62-2117-61
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    62-2117-61の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 30日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-2117-61
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,400
    ( 41,140 )
    30日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガス中物質の捕集・抽出・環境分析などに使用されます。
    ・L寸法は目安寸法です。
    【商品仕様】
    ・容量(mL):30
    ・J:24/30
    ・D(φ):28
    ・d(φ):8
    ・L1:150
    ・L2:45
    ・内容量:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミゼットインピンジャー(Ⅱ型) 4246-30の型番62-2117-61のページです。 型番62-2117-61に関する仕様情報を記載しております。
    ミゼットインピンジャー(Ⅱ型) 4246-30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミゼットインピンジャー(Ⅱ型) 4246-30
    ミゼットインピンジャー(Ⅰ型) 4244-30
    バブラー(Ⅱ型) 4250-30
    ミニポンプ MP-Σ30NⅡ
    バブラー(III型)4252-30,容量(mL):30
    バブラー(Ⅰ型) 4248-30
    メーカーアズワン旭製作所旭製作所ケニスアズワン旭製作所
    通常価格37,40035,40731,90099,95431,90031,900
    通常出荷日30日目30日目19日目1日目19日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました