ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
エスコ
サドルバンド(ステンレス鋼管用)
エスコ
通常価格(税別):350円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステン角アミバット
アズワン
通常価格(税別):3,699円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・デジタルスケール用足コマユニット
・SK-iシリーズ、SLシリーズで使用可能。
【商品仕様】
・対象機種:SK-iシリーズ、SLシリーズ
・JANコード:4981046600910
・内容量:1個
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,505円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):26,407円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
4.5通常価格(税別):3,895円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):29,731円~

エー・アンド・デイ
ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532B
4.5通常価格(税別):17,558円~

エー・アンド・デイ
ベーシック汎用電子天びん GF-Aシリーズ
4通常価格(税別):65,468円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ
0通常価格(税別):34,595円~

エー・アンド・デイ
計量台 防塵・防水デジタル台はかりHV-C/HV-CPシリーズ(ウォーターストロング)
0通常価格(税別):51,968円~

エー・アンド・デイ
検定付き 防塵・防水台はかり SC-K/SE-Kシリーズ
0通常価格(税別):47,631円~