ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ホームスケール

ホームスケール 62-7021-62
通常単価(税別)
3,589円
税込単価
3,948円
通常出荷日:4日目

【特長】・0.1gはシェフの味。こまかくはかれる0.1g単位のデジタルホームスケール。・パン、菓子、ケ...

詳細を確認

型番:

62-7021-62
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

62-7021-62の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
62-7021-62
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,589円
( 3,948円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.1gはシェフの味。こまかくはかれる0.1g単位のデジタルホームスケール。
・パン、菓子、ケーキ作り等さまざまな調理の計量に。
・シリコンカバー2枚付き(グリーン、レッド各1枚)。裏返して使うとパスタなどをくぼみに載せて計量できます。シリコンカバーは取り外して洗えるので衛生的です。
・容器の重さを差し引いて材料の重さだけがはかれる風袋引き機能付き。計量中にゼロを押すことで、追加分をはかることもできます。
・オートパワーオフ機能付き
・最大2kgまではかれます。
・※家庭用です。取引証明および業務用ではありません。(防塵・防水仕様ではありません)
【商品仕様】
・ひょう量:2000g
・最小表示:0.1g(2~300g以下)、0.5g(300g超え1500g以下)、1g(1500g超え)
・計量範囲:2~2000g
・精度:±0.2g(2~300g以下)、±1.0g(300g超え500g以下)、±1.5g(500g超え1500g以下)、±3g(1500g超え)
・計量皿寸法:約110×約110mm
・電源:単4形乾電池2本
・寸法:110(W)×180(D)×27(H)mm
・質量:約183g(電池、シリコンカバー含まず)
・付属品:取扱説明書、モニター用乾電池、シリコンカバー2枚(レッド、グリーン)
・JANコード:4981046154956
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホームスケールの型番62-7021-62のページです。 型番62-7021-62に関する仕様情報を記載しております。
ホームスケールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホームスケール
デジタルホームはかりEA715CB-23
ホームスケール シリコンカバー AX-ET3305-SIシリーズ
デジタルスケール ABS樹脂
コンパクトスケール
デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ
メーカーアズワンエスコアズワンドリテックエスコエー・アンド・デイ
通常価格3,589円4,084円984円2,629円 -14,242円9,717円 -
通常出荷日4日目1日目8日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました