ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー

デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー 61-3444-65
通常単価(税別)
5,235円
税込単価
5,759円
通常出荷日:4日目

【特長】・立てて収納できる便利な設計・2000g(2Kg)まで1g単位表示の高精度・重力の影響を解消で...

詳細を確認

型番:

61-3444-65
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3444-65の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3444-65
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,235円
( 5,759円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立てて収納できる便利な設計
・2000g(2Kg)まで1g単位表示の高精度
・重力の影響を解消できる「地域設定機能付」
【商品仕様】
・色:シルバー
・ひょう量(最大計量):2000g
・最小表示:1 g
・表示文字高:15 mm
・オートパワーオフ:約6分
・折りたたみ:可(表示部を折りたたんで、立置き収納できる)
・電源:DC3V(CR2032コイン形リチウム電池1個使用)
・主な付属品:取扱説明書(保証書付)、お試し用CR2032コイン形リチウム電池×1個、地域設定シール1枚
・主な材質:ABS、SUS
・商品寸法:幅 160mm × 高さ 33mm × 奥行 224mm (クローズ時:D167×W160×H44mm、計量皿:直径160mm)
・本体質量:約 538g(電池含む)
・個装箱寸法:幅 188mm × 高さ 55mm × 奥行 221mm
・個装箱質量:約 702g
・JANコード:4904785711303
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルクッキングスケール KD-400 シルバーの型番61-3444-65のページです。 型番61-3444-65に関する仕様情報を記載しております。
デジタルクッキングスケール KD-400 シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー
デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー
デジタルクッキングスケール KD-177
デジタルクッキングスケール KD-313
デジタルクッキングスケール KD-410
デジタルクッキングスケール KD-184N
メーカーアズワンタニタタニタタニタアズワンタニタ
通常価格5,235円5,235円4,159円3,736円3,449円4,159円
通常出荷日4日目1日目8日目8日目1日目〜8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました