ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

デジタルクッキングスケール KD-312 ホワイト

デジタルクッキングスケール KD-312 ホワイト 61-3444-60
通常単価(税別)
3,895円
税込単価
4,285円
通常出荷日:11日目

【特長】・大量の材料を計測する方にお勧めです。・最大3kg、最小表示1gの高精度で、・見やすい文字高2...

詳細を確認

型番:

61-3444-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3444-60の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3444-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,895円
( 4,285円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大量の材料を計測する方にお勧めです。
・最大3kg、最小表示1gの高精度で、
・見やすい文字高20mmのデジタル表示のクッキングスケールです。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・ひょう量(最大計量):3000g
・最小表示:1g
・表示文字高:20 mm
・オートパワーオフ:約6分
・壁掛け用フック穴:あり
・シリコンゴム脚:あり
・電源:DC3V(単3乾電池2本使用)
・主な付属品:取扱説明書(保証書付)、お試し用単3乾電池×2本
・主な材質:ABS
・商品寸法:幅 161.5mm × 高さ 37.5mm × 奥行 190mm
・本体質量:約 384g
・個装箱寸法:幅 191mm × 高さ 51mm × 奥行 230mm
・個装箱質量:約 530g
・製造国:日本
・保証期間:1year
・JANコード:4904785713604
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルクッキングスケール KD-312 ホワイトの型番61-3444-60のページです。 型番61-3444-60に関する仕様情報を記載しております。
デジタルクッキングスケール KD-312 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルクッキングスケール KD-312 ホワイト
デジタルクッキングスケール KD-312(ホワイト)
デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイト
デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイト
デジタルクッキングスケール KD-177
デジタルクッキングスケール KD-313
メーカーアズワンタニタアズワンタニタタニタタニタ
通常価格3,895円3,895円4,979円4,979円4,159円3,736円
通常出荷日11日目10日目11日目10日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました