ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
携帯用吸着ピンセット 393-1
アズワン
通常価格(税別):4,233円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ)
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~
東京硝子器械
チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm【100~200個入り】
通常価格(税別):1,134円~
通常出荷日:2日目 ~
トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)【30~100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):1,034円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・立てスッキリ収納ができる便利なクッキングスケールです。
・2Kgまで1g単位ではかれます。
・LCD文字高28mmの見やすい大きな表示部です。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・ひょう量(最大計量):2000g
・最小表示:1 g
・表示文字高:28 mm
・オートパワーオフ:約6分
・壁掛け用フック穴:あり
・折りたたみ:可(表示部を折りたたんで、立置き収納できる。)
・電源:DC3V(単4乾電池2本)
・主な付属品:取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×2本
・主な材質:ABS
・商品寸法:幅 130mm × 高さ 28mm × 奥行 206mm (クローズ時133×130×42mm)
・本体質量:約 277g(電池含む)
・個装箱寸法:幅 155mm × 高さ 245mm × 奥行 35mm
・個装箱質量:約 357g(電池含む)
・製造国:中国
・保証期間:1year
・JANコード:4904785714700
・内容量:1個

アズワン
水準器(精密フィックスレベル)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
4通常価格(税別):9,852円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):26,407円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):29,731円~

エー・アンド・デイ
防塵・防水型電子天びん FZ-iWP/FX-iWPシリーズ 防水用RS-232Cケーブル
0通常価格(税別):18,881円

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
4.5通常価格(税別):3,895円~

エー・アンド・デイ
カウンティングスケール セパレート可能タイプ HC-iシリーズ
4通常価格(税別):38,022円~

エー・アンド・デイ
USBコンバータ・ケーブルセット
0通常価格(税別):9,588円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり SJ/SHシリーズ用オプション
0通常価格(税別):1,583円