17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

デジタルクッキングスケール KD-177 クロム

デジタルクッキングスケール KD-177 クロム 61-3444-45
通常単価(税別)
3,761円
税込単価
4,137円
通常出荷日:4日目

【特長】・高級感あふれるクロムメッキ加工・見やすい文字高28mmの大型表示&薄さ27mmで収納に便利な...

詳細を確認

型番:

61-3444-45
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-3444-45
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,761円
( 4,137円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感あふれるクロムメッキ加工
・見やすい文字高28mmの大型表示&薄さ27mmで収納に便利な設計
・重力の影響を解消できる『地域設定機能付』
【商品仕様】
・色:クロム
・ひょう量(最大計量):2000g
・最小表示:1 g
・表示文字高:28 mm
・オートパワーオフ:約6分
・電源:DC3V(単4乾電池2本使用)
・主な付属品:取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×2本
・主な材質:ABS(クロムメッキ加工)
・商品寸法:幅 140mm × 高さ 27mm × 奥行 198mm (計量皿:直径140mm)
・本体質量:約 345g
・個装箱寸法:幅 162mm × 高さ 244mm × 奥行 34mm
・個装箱質量:約 428g
・製造国:中国
・保証期間:1year
・JANコード:4904785711808
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルクッキングスケール KD-177 クロムの型番61-3444-45のページです。 型番61-3444-45に関する仕様情報を記載しております。
デジタルクッキングスケール KD-177 クロムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルクッキングスケール KD-177 クロム
デジタルクッキングスケール KD-177(クロム)
デジタルクッキングスケール KD-177
デジタルクッキングスケール KD-313
デジタルクッキングスケール KD-410
デジタルクッキングスケール KD-184N
メーカーアズワンタニタタニタタニタアズワンタニタ
通常価格3,761円3,915円4,159円3,736円3,449円4,159円
通常出荷日4日目1日目8日目8日目1日目〜8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト