ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スプーンスケール PS-032RD

スプーンスケール PS-032RD 61-3525-13
通常単価(税別)
3,009
税込単価
3,310
通常出荷日:4日目

【特長】・すくって計れるスプーン型スケール・「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き・はかる...

詳細を確認

型番:

61-3525-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3525-13の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3525-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,009
( 3,310 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すくって計れるスプーン型スケール
・「g ⇔ ml」で単位を変えられる単位切替機能付き
・はかる用途に合わせて付け替え可能な大小2つのスプーン
・0表示ボタンで追加計量が容易に行えます。
【商品仕様】
・本体:ABS樹脂・アクリル、スプーン:PP(ポリプロピレン)
・計量範囲:0.3g~300g
・最小表示単位:0.3~100gまで0.1g、101~300gまで0.5g
・電源:リチウムボタン電池CR2032×1個(動作確認用電池付)
・サイズ:65×221×26mm
・重量:約58g
・機能:オートパワーオフ・風袋引き
・付属品:計量スプーン(大・小×各1個)
・JANコード:4536117021882
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプーンスケール PS-032RDの型番61-3525-13のページです。 型番61-3525-13に関する仕様情報を記載しております。
スプーンスケール PS-032RDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプーンスケール PS-032RD
PS-032 スプーンスケール
体組成計 インナースキャンデュアル RD-916
デジタルスケール ABS樹脂
コンパクトスケール
デジタルスケール スケールボーイ 検定付 SK-iシリーズ
メーカーアズワンドリテックタニタドリテックエスコエー・アンド・デイ
通常価格3,0092,06526,9702,334 -14,2429,717 -
通常出荷日4日目4日目5日目1日目1日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました