ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
極薄モールド表面センサー MF-SPシリーズ
通常価格(税別):6,897円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m
通常価格(税別):2,281円~
通常出荷日:1日目
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
寺岡製作所
導電性アルミ箔粘着テープ No.8303【1~24個入り】
通常価格(税別):1,428円~
通常出荷日:1日目 ~
長野計器
GC32用電源・出力ケーブル 2m
長野計器
通常価格(税別):2,667円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):26,407円~

エー・アンド・デイ
校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ
0通常価格(税別):76,948円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ
5通常価格(税別):20,029円

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532B
4.5通常価格(税別):17,558円~

エー・アンド・デイ
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
4通常価格(税別):9,852円~

島津製作所
ベーシック電子天びん BLシリーズ
0通常価格(税別):58,601円~

エー・アンド・デイ
EK-i/EW-Iシリーズ用オプション
0通常価格(税別):3,449円~

エー・アンド・デイ
防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ
0通常価格(税別):45,718円~